Menu Hľadať

Mostíková rukoväť M4 128.0 mm 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Nový kód produktu:

10193679

Starý kód produktu:

1220495

16 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 63 10,5421 €
64 + 9,3289 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

21,08 €

2 x 10,5421 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Matne otryskané
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť tvaru U
Dĺžka závitu 8.0 mm
Veľkosť závitu M4
Spôsob montáže Závitový otvor
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás