Menu Hľadať

Sklopná rukoväť 180.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ

Mostíková rukoväť má celokovové prevedenie. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené ramená so závitovými montážnymi otvormi na základni. Poskytuje úhľadný a elegantný vzhľad a možno ju použiť na kryty strojov, skladovacie jednotky a prístupové panely. Prírodná, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

10500491

Starý kód produktu:

1504602

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 52,0138 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

52,01 €

1 x 52,0138 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie rukoväte skladacie
Veľkosť závitu M10
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Spôsob montáže Závitový otvor; montáž vzadu
Commodity Code 8302490091

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás