Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 100.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ

Mostíková rukoväť má celokovové prevedenie. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené ramená so závitovými montážnymi otvormi na základni. Poskytuje úhľadný a elegantný vzhľad a možno ju použiť na kryty strojov, skladovacie jednotky a prístupové panely. Prírodná, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20053543

Starý kód produktu:

1844040100E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie rukoväte Zásuvky
Veľkosť závitu M5
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Spôsob montáže Threaded
Vzdialenosť montážneho otvoru 100.0 mm
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás