Menu Hľadať

Madlá - kovové, tvaru u

Vo výrobe

Our range of Metal Pull Handles are U Shaped made of a tubular tube of a round shape, square shape or oval shape if more a ergonomic need is required. The range offers a choice of material and finishes to suit various application environments and aesthetic appeal to the finished product. Different design angles provides a choice of pulling angles. Depending on the mounting need there is a selection for front mounting and back mounting.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
23,4407 € - 26,648 € Požiadajte o dodací termin tu
25,1419 € - 28,6141 € Požiadajte o dodací termin tu
Skosené rukoväte 128.0 mm M6 Hliník Čierna

10193624

Cenové rozpätie
26,648 € - 23,4407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava rukoväte
    Práškované
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Female
Skosené rukoväte 160.0 mm M8 Hliník Čierna

10193648

Cenové rozpätie
28,6141 € - 25,1419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava rukoväte
    Práškované
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Female