Menu Hľadať

Rukoväť 105.0 mm M6 Termoplast Čierna

Mostíková rukoväť vyrobená z termoplastu so sklenými vláknami. Montáž skrutkou. Vhodné pre použitie v koľajových vozidlách, strojoch a zariadeniach, ako aj priemyselných a elektrických spotrebičoch. Ekonomická, silná rukoväť. Má slepé mosadzné puzdro s vnútorným závitom.
Nový kód produktu:

10252567

Starý kód produktu:

462229

406 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 14,1439 €
100 + 7,4742 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

14,14 €

1 x 14,1439 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Farba Čierna
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte Termoplast
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie rukoväte Obdĺžniková tyč
Materiál Termoplast
Spôsob montáže Threaded Blind Bush
Typ Pull Handle

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás