Menu Hľadať

Rukoväť 117.0 mm M6 Termoplast Čierna

Mostíková rukoväť vyrobená z termoplastu so sklenými vláknami. Montáž skrutkou. Vhodné pre použitie v koľajových vozidlách, strojoch a zariadeniach, ako aj priemyselných a elektrických spotrebičoch. Ekonomická, silná rukoväť. Má slepé mosadzné puzdro s vnútorným závitom.
Nový kód produktu:

10252604

Starý kód produktu:

462233

86 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 16,1938 €
100 + 8,548 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

16,19 €

1 x 16,1938 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 40.0 mm
Celková dĺžka 133.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Čierna
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte Termoplast
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie rukoväte Obdĺžniková tyč
Materiál Termoplast
Spôsob montáže Threaded Blind Bush
Typ Pull Handle

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás