Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 112.0 mm Bore PP Čierna

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Nahrádza položku č.: 493520
Nový kód produktu:

20338589

Starý kód produktu:

081202

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 12,7017 €
50 + 11,4315 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

127,02 €

10 x 12,7017 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte PP
Typ/prevedenie rukoväte Mostíková rukoväť
Materiál PP
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Commodity Code 3926909790
Veľkosť závitu Bore

Produkt 081202 nahrádza:

Rukoväť 112.0 mm Non Threaded PP Čierna
Nový kód produktu: 10273746
Starý kód produktu: 493520

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás