Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 89.0 mm Bore PP Čierna

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Nahrádza položku č.: 493519
Nový kód produktu:

20338572

Starý kód produktu:

081203

1136 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 8,4662 €
50 + 7,6196 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

84,66 €

10 x 8,4662 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte PP
Typ/prevedenie rukoväte Mostíková rukoväť
Materiál PP
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Commodity Code 3926300090
Veľkosť závitu Bore

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás