Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 66.3 mm Bore PP Čierna

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Nahrádza položku č.: 493518
Nový kód produktu:

20338565

Starý kód produktu:

081204

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 7,5591 €
50 + 6,8032 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

75,59 €

10 x 7,5591 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte PP
Typ/prevedenie rukoväte Mostíková rukoväť
Materiál PP
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Commodity Code 3926300090
Veľkosť závitu Bore

Produkt 081204 nahrádza:

Rukoväť 66.5 mm Non Threaded PP Čierna
Nový kód produktu: 10273722
Starý kód produktu: 493518

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás