Menu Hľadať

Zahnutá rukoväť 93.5 mm Non Threaded GF PA Šedá

Mostíková rukoväť vyrobená z polyamidu GA, nárazu-vzdorného materiálu, ktorý je ľahký a univerzálny. Používa sa aj na výrobu elektrických zariadení, strojov a skríň. Odolná voči nárazom, poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
Nový kód produktu:

10187968

Starý kód produktu:

1218966

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 89 6,7073 €
90 + 6,1064 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,71 €

1 x 6,7073 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba rukoväte Šedá
Materiál rukoväte GF PA
Typ/prevedenie rukoväte Obdĺžniková tyč
Typ/prevedenie rukoväte Ochranná krídlová rukoväť
Materiál Spevnený technopolymér na báze polyamidu
Spôsob montáže Screw Fix
Commodity Code 3926300090
Veľkosť závitu Non Threaded

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás