Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Šedá

Finger carrying handle made from polyamide. Supplied with screws and washers. There are 3 versions to be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks. Nahrádza položku č.: 493514
Nový kód produktu:

20338503

Starý kód produktu:

1852811

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 9 4,4909 €
10 + 4,0418 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

8,98 €

2 x 4,4909 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Farba rukoväte Šedá
Materiál rukoväte PA6 GFR30
Typ/prevedenie rukoväte Mostíková rukoväť
Materiál PA6 GFR30
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Commodity Code 3926909790
Veľkosť závitu M2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás