Menu Hľadať

Rukoväť 93.0 mm M6 PA Čierna

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact, weather, and UV rays.
Nový kód produktu:

20087883

Starý kód produktu:

20087883

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 2,9263 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

292,63 €

100 x 2,9263 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka základne 93.4 mm
Celková výška 35.0 mm
Celková dĺžka 120.0 mm
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte PA
Typ/prevedenie rukoväte Plochá lišta
Typ/prevedenie rukoväte Mostíková rukoväť
Spôsob montáže Hladký otvor
Commodity Code 3926909790
Veľkosť závitu M6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás