Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Čierna

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact and weather. Nahrádza položku č.: 493522
Nový kód produktu:

20512798

Starý kód produktu:

38620

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 20,4358 €
5 + 18,3922 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

20,44 €

1 x 20,4358 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Šírka základne 28.0 mm
Priemer montážneho otvoru 6.0 mm
Vzdialenosť montážneho otvoru 120.0 mm
Celková výška 50.0 mm
Celková dĺžka 140.0 mm
Farba Čierna
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte PA6 GFR30
Typ/prevedenie rukoväte Mostíková rukoväť
Materiál PA6 GFR30
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Commodity Code 3926909790
Veľkosť závitu M5

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás