Menu Hľadať

Skosené rukoväte 108.0 mm Non Threaded GF PA Čierna

Mostíková rukoväť vyrobená z polyamidu GA, nárazu-vzdorného materiálu, ktorý je ľahký a univerzálny. Používa sa aj na výrobu elektrických zariadení, strojov a skríň. Odolná voči nárazom, poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
Nový kód produktu:

10259146

Starý kód produktu:

465928

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 18,1067 €
50 + 10,4995 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

18,11 €

1 x 18,1067 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka základne 126.0 mm
Celková výška 43.0 mm
Celková dĺžka 126.0 mm
Materiál zakončenia tyče GF PA
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte GF PA
Typ/prevedenie rukoväte Mostíková šikmá
Typ/prevedenie rukoväte Mostíková rukoväť
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 3926300090
Veľkosť závitu Non Threaded

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás