Menu Hľadať

Skosené rukoväte 108.0 mm Non Threaded GF PA Čierna

Mostíková rukoväť vyrobená z polyamidu GA, nárazu-vzdorného materiálu, ktorý je ľahký a univerzálny. Používa sa aj na výrobu elektrických zariadení, strojov a skríň. Odolná voči nárazom, poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
Nový kód produktu:

10259153

Starý kód produktu:

465930

35 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 16,3014 €
50 + 9,4221 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

16,30 €

1 x 16,3014 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál zakončenia tyče GF PA
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte GF PA
Typ/prevedenie rukoväte Mostíková šikmá
Typ/prevedenie rukoväte Mostíková rukoväť
Spôsob montáže Push Fit
Commodity Code 3926300090
Veľkosť závitu Non Threaded

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás