Menu Hľadať

Madlá - oblúkové, plastové

Na sklade

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Materiál rukoväte Spôsob montáže Farba rukoväte Celková výška Kúpiť
4,0418 € - 4,4909 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
PA6 GFR30
Montáž skrutkou
Čierna
4,738 € - 5,2645 € 900 Na sklade
M2
PA6 GFR30
Montáž skrutkou
Čierna
18,3922 € - 20,4358 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Montáž skrutkou
Čierna
50.0 mm
11,4315 € - 12,7017 € 200 Na sklade
Bore
PP
Montáž skrutkou
Čierna
2,9263 € - 2,9263 € 363 Na sklade
M6
120.0 mm
PA
Plain
Čierna
35.0 mm
17,5993 € - 19,5548 € 200 Na sklade
Bore
PP
Montáž skrutkou
Čierna
4,738 € - 5,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
PA6 GFR30
Montáž skrutkou
Čierna
6,8032 € - 7,5591 € Požiadajte o dodací termin tu
Bore
PP
Montáž skrutkou
Čierna
  • z/zo 3
Mostíková rukoväť 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Čierna

20338510

Cenové rozpätie
4,4909 € - 4,0418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    PA6 GFR30
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Mostíková rukoväť
  • Materiál
    PA6 GFR30
Mostíková rukoväť 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Čierna

20338527

Cenové rozpätie
5,2645 € - 4,738 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    PA6 GFR30
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Mostíková rukoväť
  • Materiál
    PA6 GFR30
Mostíková rukoväť 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Čierna

20512798

Cenové rozpätie
20,4358 € - 18,3922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    28.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    6.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
Mostíková rukoväť 112.0 mm Bore PP Čierna

20338589

Cenové rozpätie
12,7017 € - 11,4315 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    PP
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Mostíková rukoväť
  • Materiál
    PP
Rukoväť 93.0 mm M6 PA Čierna

20087883

Cenové rozpätie
2,9263 € - 2,9263 €

Úroveň zásob
363 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    93.4 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    93.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
Mostíková rukoväť 138.0 mm Bore PP Čierna

20338596

Cenové rozpätie
19,5548 € - 17,5993 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    PP
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Mostíková rukoväť
  • Materiál
    PP
Mostíková rukoväť 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Čierna

20338534

Cenové rozpätie
5,2645 € - 4,738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    PA6 GFR30
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Mostíková rukoväť
  • Materiál
    PA6 GFR30
Mostíková rukoväť 66.3 mm Bore PP Čierna

20338565

Cenové rozpätie
7,5591 € - 6,8032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    PP
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Mostíková rukoväť
  • Materiál
    PP