Menu Hľadať

Rukoväť 40.0 mm 186.5 mm Polyamid Čierna

Zostava oblúkovej priemyselnej rukoväte s montážnym otvorom je dlhá 186,5 mm so vzdialenosťou 160,0 mm medzi montážnymi otvormi. Táto pravouhlá zostava je vyrobená z odolného čierneho .
Nový kód produktu:

10095683

Starý kód produktu:

286

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 24 2,4305 €
25 + 1,6778 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

12,15 €

5 x 2,4305 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte Polyamid
Tvar rukoväte Obdĺžniková tyč
Typ/prevedenie rukoväte Mostík, madlo
Commodity Code 3926909790
Spôsob montáže Screw Mount;3.2 mm Hole

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás