Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 55.0 mm (L) GF PA Čierna

Machine Handle made from Polyamide with an Aluminium bar.
Nový kód produktu:

10100639

Starý kód produktu:

35002002E

65 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 6,8914 €
50 + 4,9224 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

34,46 €

5 x 6,8914 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 55.0 mm
Celková dĺžka 55.0 mm
Materiál rukoväte Hliník
Typ/prevedenie rukoväte zakončenia rukoväte
Commodity Code 3926909790
Spôsob montáže Skrutkovacie

Produkt 35002002E nahrádza:

Plastic One-Piece Pull Handles - Handle Material - Polyamide ; ; ;
Nový kód produktu: 10550717
Starý kód produktu: 493833

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás