20074555
387800
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 22,9666 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Veľkosť závitu | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Vzdialenosť stredu montážneho otvoru | 800.0 mm |
Vzdialenosť stredu montážneho otvoru | 800.0 mm |
Priemer montážneho otvoru | 8.5 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.335 in |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 16.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 0.63 in |
Celková výška | 107.0 mm |
Celková výška | 4.213 in |
Celková dĺžka | 832.0 mm |
Celková dĺžka | 32.756 in |
Farba rukoväte | Čierna |
Materiál rukoväte | Oceľ |
Tvar rukoväte | Okrúhla tyč |
Typ/prevedenie rukoväte | Mostík, madlo |
Normy | DIN-EN ISO 1043-1 |
Commodity Code | 8302420090 |
Spôsob montáže | Front Counterbored Through Hole |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.