Vysokokvalitné zostavy priemyselných rukovätí s montážnym otvorom majú pevné držiaky, vyrobené z nehrdzavejúcej leštenej ocele AISI 316 pre matne lesklý povrch. Tieto držiaky majú dva O-krúžky na uchytenie a utesnenie rúrky v pravom uhle.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56,7688 € - 56,7688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
40.669 in
1033.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
36,0583 € - 36,0583 € | 2 Na sklade |
20.984 in
533.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
25,7361 € - 28,5957 € | 23 Na sklade |
13.11 in
333.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
32,4128 € - 32,4128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.047 in
433.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
43,4285 € - 43,4285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
28.858 in
733.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
39,4528 € - 39,4528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.921 in
633.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
51,1156 € - 51,1156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
36.732 in
933.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
31,3612 € - 35,684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Hliník
|
Závit
|
|
||
33,3553 € - 37,9152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Hliník
|
Závit
|
|
||
35,8793 € - 40,8157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Hliník
|
Závit
|
|
||
33,8885 € - 38,5277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.843 in
250.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
36,0109 € - 40,9493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.78 in
350.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
40,9969 € - 46,6305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Hliník
|
Závit
|
|
||
33,7318 € - 38,3753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Hliník
|
Závit
|
|
||
35,8235 € - 40,718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Hliník
|
Závit
|
|
||
36,6911 € - 41,7384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
32,421 € - 36,8693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Hliník
|
Závit
|
|
||
34,9589 € - 39,7419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Hliník
|
Závit
|
|
||
39,4211 € - 44,8456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Hliník
|
Závit
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.