Menu Hľadať

Madlá - pravouhlé s montážnym otvorom

Na sklade

High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
19 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Materiál rukoväte Spôsob montáže Celková výška Kúpiť
24,7444 € - 27,4938 € Požiadajte o dodací termin tu
733.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Female
80.0 mm
22,4775 € - 24,975 € Požiadajte o dodací termin tu
633.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Female
80.0 mm
29,1291 € - 32,3656 € Požiadajte o dodací termin tu
933.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Female
80.0 mm
32,4128 € - 32,4128 € Požiadajte o dodací termin tu
433.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Female
80.0 mm
25,7361 € - 28,5957 € 23 Na sklade
333.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Female
80.0 mm
22,1144 € - 24,5716 € 2 Na sklade
533.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Female
80.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1033.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Female
80.0 mm
31,3612 € - 35,684 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
33,3553 € - 37,9152 € Požiadajte o dodací termin tu
300.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
35,8793 € - 40,8157 € Požiadajte o dodací termin tu
400.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
32,421 € - 36,8693 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
34,9589 € - 39,7419 € Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
39,4211 € - 44,8456 € Požiadajte o dodací termin tu
500.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
33,8885 € - 38,5277 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
36,0109 € - 40,9493 € Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
40,9969 € - 46,6305 € Požiadajte o dodací termin tu
500.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
33,7318 € - 38,3753 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
35,8235 € - 40,718 € Požiadajte o dodací termin tu
300.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
36,6911 € - 41,7384 € Požiadajte o dodací termin tu
400.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075859

Cenové rozpätie
27,4938 € - 24,7444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    700.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    733.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075842

Cenové rozpätie
24,975 € - 22,4775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    600.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    633.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075866

Cenové rozpätie
32,3656 € - 29,1291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    900.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    933.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075828

Cenové rozpätie
32,4128 € - 32,4128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    400.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    433.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075811

Cenové rozpätie
28,5957 € - 25,7361 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    300.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    333.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075835

Cenové rozpätie
24,5716 € - 22,1144 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    500.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    533.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075804


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    1000.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    1033.0 mm
Mostíková rukoväť 66.0 mm Montáž vpredu Prírodná

10193792

Cenové rozpätie
35,684 € - 31,3612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 300.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193860

Cenové rozpätie
37,9152 € - 33,3553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 400.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193945

Cenové rozpätie
40,8157 € - 35,8793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    400.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 250.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193839

Cenové rozpätie
36,8693 € - 32,421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 350.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193914

Cenové rozpätie
39,7419 € - 34,9589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    350.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 500.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193976

Cenové rozpätie
44,8456 € - 39,4211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    500.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Rúrková rukoväť 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Hliník Čierna

10632758

Cenové rozpätie
38,5277 € - 33,8885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    250.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
Rúrková rukoväť 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Hliník Čierna

10632741

Cenové rozpätie
40,9493 € - 36,0109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    350.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    350.0 mm
Mostíková rukoväť 500.0 mm M8 Hliník Čierna

10193983

Cenové rozpätie
46,6305 € - 40,9969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    500.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 66.0 mm Montáž vpredu Čierna

10193808

Cenové rozpätie
38,3753 € - 33,7318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 300.0 mm M8 Hliník Čierna

10193877

Cenové rozpätie
40,718 € - 35,8235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Rúrková rukoväť 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Hliník Čierna

10640517

Cenové rozpätie
41,7384 € - 36,6911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    400.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    400.0 mm