Menu Hľadať

Madlá - rúrkové, mostíkové rukoväte

Na sklade

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Skupina SR: SR5534

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť montážneho otvoru Materiál rukoväte Spôsob montáže Kúpiť
48,2201 € - 138,6868 € 4 Na sklade
M8
Hliník
Screw Fix
53,4912 € - 153,8556 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Screw Fix
49,3079 € - 141,8201 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Screw Fix
29,8112 € - 62,6036 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Screw Fix
53,4912 € - 153,8556 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Screw Fix
5,5474 € - 5,5474 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
30.0 mm
Hliník
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M10
100.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
28,107 € - 28,107 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
400.0 mm
Hliník
Vnútorný závit
10,6986 € - 10,6986 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
100.0 mm
Oceľ
Vnútorný závit
26,7201 € - 26,7201 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
400.0 mm
Oceľ
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M8
350.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
29,2164 € - 29,2164 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
500.0 mm
Oceľ
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M8
350.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M8
400.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M10
80.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
32,0959 € - 32,0959 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
250.0 mm
Oceľ
Vnútorný závit
Požiadajte o dodací termin tu
M8
250.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
23,4049 € - 23,4049 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
300.0 mm
Hliník
Vnútorný závit
25,7823 € - 25,7823 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
350.0 mm
Hliník
Vnútorný závit
36,3753 € - 36,3753 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
200.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Matica
  • z/zo 4
Mostíková rukoväť 256.0 mm (L) M8 Strieborná farba

10213858

Cenové rozpätie
138,6868 € - 48,2201 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Strieborná eloxovaná rúrka - hladký povrch
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
  • Materiál rukoväte
    Hliník
Mostíková rukoväť 456.0 mm (L) M8 Strieborná farba

10213896

Cenové rozpätie
153,8556 € - 53,4912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Strieborná eloxovaná rúrka - hladký povrch
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
  • Materiál rukoväte
    Hliník
Mostíková rukoväť 300.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213933

Cenové rozpätie
141,8201 € - 49,3079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
  • Materiál rukoväte
    Hliník
Mostíková rukoväť 600.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213964

Cenové rozpätie
62,6036 € - 29,8112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
  • Materiál rukoväte
    Hliník
Mostíková rukoväť 400.0 mm M8 Zliatina hliníka, LDPE Čierna

10213957

Cenové rozpätie
153,8556 € - 53,4912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Mramorová čierna rúrka – hladký povrch
  • Spôsob montáže
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
  • Materiál rukoväte
    Hliník
U-rukoväť M6 30.0 mm Hliník

20079512

Cenové rozpätie
5,5474 € - 5,5474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 100.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

20068554


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    100.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    7326909890
Kovové jednodielne madlá M8

20075798

Cenové rozpätie
28,107 € - 28,107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    400.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
U-rukoväť 100.0 mm M10 Oceľ Prírodná

20068561

Cenové rozpätie
10,6986 € - 10,6986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    100.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 400.0 mm M10 Oceľ Pochrómované

20068592

Cenové rozpätie
26,7201 € - 26,7201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    400.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Pochrómované
U-rukoväť 350.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

20074456


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    350.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    7326909890
U-rukoväť 500.0 mm M10 Oceľ Pochrómované

20068608

Cenové rozpätie
29,2164 € - 29,2164 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    500.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Pochrómované
Mostíková rukoväť 350.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

20055028


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    350.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Mostíková rukoväť 400.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

20055042


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    400.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
U-rukoväť 80.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

20068615


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    7326909890
U-rukoväť 250.0 mm M8 Oceľ Prírodná

20074425

Cenové rozpätie
32,0959 € - 32,0959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    250.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 250.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

20074432


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    250.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    7326909890
Kovové jednodielne madlá M8

20075774

Cenové rozpätie
23,4049 € - 23,4049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    300.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Kovové jednodielne madlá M8

20075781

Cenové rozpätie
25,7823 € - 25,7823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    350.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Mostíková rukoväť 200.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

20054960

Cenové rozpätie
36,3753 € - 36,3753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    200.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Commodity Code
    8302420090