Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.
Skupina SR: SR5534
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť montážneho otvoru | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,7823 € - 25,7823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Oceľ
|
Matica
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
|||
22,5595 € - 22,5595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oceľ
|
Vnútorný závit
|
||
18,6895 € - 18,6895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oceľ
|
Matica
|
||
38,581 € - 38,581 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Oceľ
|
Vnútorný závit
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
|||
5,8379 € - 5,8379 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hliník
|
Vnútorný závit
|
||
9,9061 € - 9,9061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oceľ
|
Vnútorný závit
|
||
23,7747 € - 23,7747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oceľ
|
Vnútorný závit
|
||
15,0969 € - 15,0969 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
Vnútorný závit
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
|||
7,8192 € - 7,8192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Hliník
|
Vnútorný závit
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
|||
6,9078 € - 6,9078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Hliník
|
Vnútorný závit
|
||
6,604 € - 6,604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Hliník
|
Vnútorný závit
|
||
13,644 € - 13,644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
Vnútorný závit
|
||
6,2606 € - 6,2606 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Hliník
|
Vnútorný závit
|
||
7,5023 € - 7,5023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Hliník
|
Vnútorný závit
|
||
8,4135 € - 8,4135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Hliník
|
Vnútorný závit
|
||
20,8293 € - 20,8293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Hliník
|
Vnútorný závit
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.