Menu Hľadať

Madlá - rúrkové, mostíkové rukoväte

Na sklade

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Skupina SR: SR5534

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť montážneho otvoru Materiál rukoväte Spôsob montáže Kúpiť
16,6687 € - 16,6687 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
200.0 mm
Oceľ
Matica
23,0483 € - 23,0483 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
350.0 mm
Oceľ
Matica
Požiadajte o dodací termin tu
M8
250.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
21,2387 € - 21,2387 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
300.0 mm
Oceľ
Matica
Požiadajte o dodací termin tu
M8
300.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
18,6235 € - 18,6235 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
200.0 mm
Hliník
Vnútorný závit
34,1695 € - 34,1695 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
250.0 mm
Oceľ
Vnútorný závit
36,481 € - 36,481 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
350.0 mm
Oceľ
Vnútorný závit
  • z/zo 4
Mostíková rukoväť 200.0 mm M8 Oceľ

20054977

Cenové rozpätie
16,6687 € - 16,6687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    200.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Commodity Code
    8302420090
Mostíková rukoväť 350.0 mm M8 Oceľ

20055035

Cenové rozpätie
23,0483 € - 23,0483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    350.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Commodity Code
    8302420090
Mostíková rukoväť 250.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

20054984


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    250.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Mostíková rukoväť 300.0 mm M8 Oceľ

20055011

Cenové rozpätie
21,2387 € - 21,2387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    300.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Spôsob montáže
    Matica
  • Commodity Code
    8302420090
Mostíková rukoväť 300.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

20055004


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    300.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
Kovové jednodielne madlá M8

20075750

Cenové rozpätie
18,6235 € - 18,6235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    200.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
U-rukoväť 250.0 mm M8 Oceľ Prírodná

20074449

Cenové rozpätie
34,1695 € - 34,1695 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    250.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 350.0 mm M8 Oceľ Prírodná

20074463

Cenové rozpätie
36,481 € - 36,481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    350.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Commodity Code
    8302420090