Menu Hľadať

Rukoväť s výstupkom M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Hliník

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, and furniture. It features a flat L-shape that extends out from the cabinet for easy gripping. It includes a lettering block and is easy to install. Natural and made from Aluminium material.
Nový kód produktu:

20060473

Starý kód produktu:

0835146200E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 17,329 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

17,33 €

1 x 17,329 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Materiál Hliník
Typ With Lettering Block
Šírka príruby 3.0 mm
Celková výška 46.0 mm
Celková dĺžka 200.0 mm
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás