Menu Hľadať

Rukoväť s výstupkom 400.0 mm M6 12.0 mm Hliník Prírodná

Nový kód produktu:

10194027

Starý kód produktu:

1220540

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 35 20,9307 €
36 + 18,4206 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

41,86 €

2 x 20,9307 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Dokončiť Eloxované
Materiál Hliník
Typ Without Lettering Block
Šírka príruby 13.0 mm
Celková výška 36.0 mm
Celková dĺžka 400.0 mm
Dĺžka závitu 12.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás