Menu Hľadať

Rukoväť s výstupkom 110.0 mm M6 12.0 mm Hliník Čierna

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape and black finish. Mounted using screw channel for M6 screws. It includes a lettering block and is easy to install. Black and made from Aluminium material.
Nový kód produktu:

10629277

Starý kód produktu:

1220545

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 15 10,1375 €
16 + 8,9287 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

20,28 €

2 x 10,1375 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť S plastovým povlakom, textúra
Materiál Hliník
Typ With Lettering Block
Šírka príruby 13.0 mm
Celková výška 36.0 mm
Celková dĺžka 110.0 mm
Dĺžka závitu 12.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás