Menu Hľadať

Magnetický stropný háčik

Na sklade

Magnetic ceiling hooks use a powerful magnet to attach them to metal surfaces, making them ideal for use in spaces where traditional hooks cannot be fitted. Surrounded by a durable white casing, they create an attractive stand for point of sale displays or marketing material. Used with adhesive steel discs to create a magnetic display on any surface.

Commonly used in retail and public spaces to display promotional material, they are ideal for temporary displays or for use in spaces where drilling or other permanent fixing methods are not possible or not desired.

  • Colour: White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Sila ťahu Kúpiť
70 Na sklade
4.0 kg
5,0794 € - 12,4594 € 11 Na sklade
22.0 kg
3,7353 € - 8,9328 € 40 Na sklade
100 Na sklade
12.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 kg
Magnetický háčik Okrúhle Ferit 25.0 mm 4.0 kg

10389539


Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Materiál magnetu
    Ferit
  • Spôsob montáže
    Magnety
  • Priemer základne
    25.0 mm
Magnetický háčik Okrúhle Ferit 50.0 mm 22.0 kg

10389560

Cenové rozpätie
12,4594 € - 5,0794 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Materiál magnetu
    Ferit
  • Spôsob montáže
    Magnety
  • Priemer základne
    50.0 mm
Magnetický háčik Okrúhle 23.0 mm (L) 23.0 mm (W)

10389522

Cenové rozpätie
8,9328 € - 3,7353 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Materiál magnetu
    Neodým
  • Price per piece incl VAT
    10.5092 EUR
  • Commodity Code
    8505111050
Magnetický háčik Okrúhle Ferit 40.0 mm 12.0 kg

10389553


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Materiál magnetu
    Ferit
  • Spôsob montáže
    Magnety
  • Priemer základne
    40.0 mm
Magnetický háčik Okrúhle Ferit 32.0 mm 8.0 kg

10389546


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Materiál magnetu
    Ferit
  • Spôsob montáže
    Magnety
  • Priemer základne
    32.0 mm