Menu Hľadať

Mäkká vrúbkovaná krytka 15.6 mm 17.3 mm Modrá TPE

Mäkká vrúbkovaná krytka ponúka jednoduchú ochranu pre metrické a UNF závity s vrúbkovaným vonkajším povrchom pre lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje, rozsah prevádzkovej teploty od -60 °C do 135 °C. Modrá, vyrobená z TPE.
Nový kód produktu:

20592684

Starý kód produktu:

20592684

15000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,0834 €
5000 - 24999 0,0596 €
25000 + 0,0536 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

41,70 €

500 x 0,0834 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 13.0 mm
B 15.6 mm
A 17.3 mm
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Kompatibilný závitový štandard UNF Threads
Kompatibilný závitový štandard Gas Threads
Veľkosť závitu M169;5/8";3/8"
Farba Modrá
Plný materiál Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás