Menu Hľadať

Mäkká vrúbkovaná krytka 19.8 mm 20.8 mm Modrá TPE

Mäkká vrúbkovaná krytka ponúka jednoduchú ochranu pre metrické a UNF závity s vrúbkovaným vonkajším povrchom pre lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje, rozsah prevádzkovej teploty od -60 °C do 135 °C. Modrá, vyrobená z TPE.
Nový kód produktu:

20592691

Starý kód produktu:

20592691

9000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,1082 €
3000 - 14999 0,0773 €
15000 + 0,0695 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

32,46 €

300 x 0,1082 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M20-M22;1/2"
Štandard pre závit Závity GAS
Štandard pre závit Metrický závit
D 20.8 mm
d 19.8 mm
H 18.6 mm
ID 20.8 mm
Farba Modrá
Materiál TPE
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás