Menu Hľadať

Mäkká vrúbkovaná krytka 31.7 mm 35.4 mm Modrá TPE

Mäkká vrúbkovaná krytka ponúka jednoduchú ochranu pre metrické a UNF závity s vrúbkovaným vonkajším povrchom pre lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje, rozsah prevádzkovej teploty od -60 °C do 135 °C. Modrá, vyrobená z TPE.
Nový kód produktu:

20592714

Starý kód produktu:

20592714

4500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,2041 €
1500 - 7499 0,1458 €
7500 + 0,1312 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

30,62 €

150 x 0,2041 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M32-M36;1";1.3/8"
Štandard pre závit Závity GAS
Štandard pre závit Metrický závit
D 35.4 mm
d 31.7 mm
H 21.5 mm
ID 35.4 mm
Farba Modrá
Materiál TPE
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás