Menu Hľadať

Mäkká vrúbkovaná krytka 12.3 mm 13.3 mm Modrá TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Nový kód produktu:

10093986

Starý kód produktu:

2282000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3625 €
1000 - 1999 0,1725 €
2000 - 4999 0,14 €
5000 + 0,1178 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

36,25 €

100 x 0,3625 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M14 . 1/4" . 5/8"
Kompatibilný závitový štandard Metrický závit
Kompatibilný závitový štandard Závit BSP
Kompatibilný závitový štandard Závit UNF
Farba Modrá
Materiál TPE
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás