Menu Hľadať

Mäkká vrúbkovaná krytka 15.6 mm 17.3 mm Modrá TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Nový kód produktu:

10093993

Starý kód produktu:

2283000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4122 €
1000 - 1999 0,1963 €
2000 + 0,1548 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

41,22 €

100 x 0,4122 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Kompatibilný závitový štandard BSP Threads
Veľkosť závitu M16 . 3/8"
Farba Modrá
Plný materiál Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás