Menu Hľadať

Mäkká vrúbkovaná krytka 19.8 mm 20.8 mm Modrá TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Nový kód produktu:

10094006

Starý kód produktu:

2284000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4621 €
1000 - 1999 0,22 €
2000 + 0,1639 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

46,21 €

100 x 0,4621 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M20 . M22 . 1/2"
Štandard pre závit Závit BSP
Štandard pre závit Metrický závit
D 23.4 mm
d 19.8 mm
H 18.7 mm
h 17.5 mm
ID 21.0 mm
OD 22.3 mm
Farba Modrá
Materiál TPE
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás