Menu Hľadať

Mäkká vrúbkovaná krytka 25.2 mm 26.4 mm Modrá TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Nový kód produktu:

10094020

Starý kód produktu:

2285500

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,9187 €
500 - 999 0,4374 €
1000 - 2999 0,3296 €
3000 + 0,2644 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

45,94 €

50 x 0,9187 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu Non Threaded
Kompatibilný závitový štandard Nie je k dispozícii
Farba Modrá
Materiál TPE
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás