Menu Hľadať

Disky 180 °C 40.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 250 Zelená

Zelené disky do teploty +180 °C vyrobené z polyesteru. Rýchle prilepenie pre úsporou času. Možno použiť pre celý rad aplikácií, ako je práškové lakovanie a eloxovanie. Ľahko sa odstraňuje bez zanechania zvyškov.
Nový kód produktu:

10246337

Starý kód produktu:

460507

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 23 46,9142 €
24 + 41,2224 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

46,91 €

1 x 46,9142 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Zelená
Typ/prevedenie pásky Disky
Množstvo na kotúči 250
Commodity Code 3919908099
Plný materiál Polyester

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás