Menu Hľadať

Disky 260 °C 40.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 250 Oranžová

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Nový kód produktu:

10246412

Starý kód produktu:

460515

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 23 69,7227 €
24 + 61,1607 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

69,72 €

1 x 69,7227 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Oranžová
Typ/prevedenie pásky Disky
Množstvo na kotúči 250
Commodity Code 3919101990
Plný materiál Polyamidová podložka

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás