Menu Hľadať

Disky 260 °C 50.0 mm (DIA) Množstvo na kotúči - 250 Oranžová

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Nový kód produktu:

10246429

Starý kód produktu:

460516

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 136,3959 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

136,40 €

1 x 136,3959 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Oranžová
Typ/prevedenie pásky Disky
Množstvo na kotúči 250
Commodity Code 3919101990
Plný materiál Polyamidová podložka

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás