Menu Hľadať

Zátky maskovacie kónické 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Zelená

Táto kónická krytka/zátka je vyrobená zo silikónu s rozsahom prevádzkových teplôt do 250 °C. Univerzálna buď ako krytka na maskovanie odhaleného kolíka alebo ako zátka na maskovanie vnútra otvoru.
Nový kód produktu:

10186121

Starý kód produktu:

110073

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,6595 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

164,88 €

250 x 0,6595 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 38.1 mm
Maximálna teplota 250 °C
Materiál Silikón
Farba Zelená
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás