Menu Hľadať

Zátky maskovacie kónické 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Modrá

Táto kónická krytka/zátka je vyrobená zo silikónu s rozsahom prevádzkových teplôt do 250 °C. Univerzálna buď ako krytka na maskovanie odhaleného kolíka alebo ako zátka na maskovanie vnútra otvoru.
Nový kód produktu:

10186138

Starý kód produktu:

110074

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 799 0,7641 €
800 + 0,6373 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

76,41 €

100 x 0,7641 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 51.0 mm
Maximálna teplota 250 °C
Materiál Silikón
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás