Menu Hľadať

Zátky maskovacie kónické 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Čierna

Táto kónická krytka/zátka je vyrobená z čierneho EPDM s rozsahom prevádzkových teplôt do 180 °C. Univerzálna buď ako krytka na maskovanie odhaleného kolíka alebo ako zátka na maskovanie vnútra otvoru.
Nový kód produktu:

10251683

Starý kód produktu:

461895

2037 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 6999 0,0708 €
7000 + 0,0595 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

70,80 €

1000 x 0,0708 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 12.7 mm
B 8.0 mm
H 25.4 mm
Maximálna teplota 180 °C
Materiál EPDM
Farba Čierna
Typ Profilové
Commodity Code 4016999790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás