Menu Hľadať

Zátky maskovacie kónické 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Čierna

Táto kónická krytka/zátka je vyrobená z čierneho EPDM s rozsahom prevádzkových teplôt do 180 °C. Univerzálna buď ako krytka na maskovanie odhaleného kolíka alebo ako zátka na maskovanie vnútra otvoru.
Nový kód produktu:

10251744

Starý kód produktu:

461901

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 799 0,3151 €
800 + 0,2719 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

63,02 €

200 x 0,3151 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 51.0 mm
Maximálna teplota 180 °C
Materiál EPDM
Farba Čierna
Commodity Code 4016999790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás