Menu Hľadať

Zátky maskovacie kónické 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Prírodná

Táto kónická krytka/zátka je vyrobená zo silikónu s rozsahom prevádzkových teplôt do 250 °C. Univerzálna buď ako krytka na maskovanie odhaleného kolíka alebo ako zátka na maskovanie vnútra otvoru.
Nový kód produktu:

10251775

Starý kód produktu:

461906

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,4378 €
5000 + 0,3555 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

437,80 €

1000 x 0,4378 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 27.9 mm
Maximálna teplota 250 °C
Materiál Silikón
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás