Menu Hľadať

Zátky maskovacie kónické 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Červená

Táto kónická krytka/zátka je vyrobená zo silikónu s rozsahom prevádzkových teplôt do 250 °C. Univerzálna buď ako krytka na maskovanie odhaleného kolíka alebo ako zátka na maskovanie vnútra otvoru.
Nový kód produktu:

10251829

Starý kód produktu:

461915

150 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 599 0,7042 €
600 + 0,5871 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

140,84 €

200 x 0,7042 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 25.4 mm
B 20.8 mm
H 49.0 mm
Maximálna teplota 250 °C
Materiál Silikón
Farba Červená
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás