Menu Hľadať

Maskovacie pásky 180 °C 18.0 mm (W) 66.0 m (L) Zelená

Táto zelená polyesterová páska sa dodáva v hrúbke 38 mikrónov a je určená pre maximálnu teplotu +180 °C. Dá sa odstrániť bez toho, aby na obrobku zostali zvyšky lepidla. Ideálna na maskovanie plôch pri práškovom lakovaní, galvanickom pokovovaní a pod.
Nový kód produktu:

10184134

Starý kód produktu:

100/18

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 47 25,7974 €
48 + 21,6698 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

25,80 €

1 x 25,7974 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Zelená
Commodity Code 3919108025
Plný materiál Polyester
Typ/prevedenie pásky Súvislý kotúč

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás