Menu Hľadať

Maskovacie pásky 260 °C 12.0 mm (W) 33.0 m (L) Hnedá

Táto hnedá polyimidová páska je pre maximálnu teplotu až +260 °C. Vysoko výkonná maskovacia páska odolná voči chemikáliám a oderu. Vhodné na použitie v elektrotechnike, práškových lakovniach a ďalších vysokoteplotných aplikáciách. Ľahko sa odstraňuje bez zanechania zvyškov.
Nový kód produktu:

10221358

Starý kód produktu:

200/12

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 71 17,1936 €
72 + 15,1019 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

17,19 €

1 x 17,1936 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Hnedá
Commodity Code 3919108090
Plný materiál Polyimid
Typ/prevedenie pásky Súvislý kotúč

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás