Menu Hľadať

Maskovacie pásky 260 °C 25.0 mm (W) 33.0 m (L) Hnedá

Táto hnedá polyimidová páska je pre maximálnu teplotu až +260 °C. Vysoko výkonná maskovacia páska odolná voči chemikáliám a oderu. Vhodné na použitie v elektrotechnike, práškových lakovniach a ďalších vysokoteplotných aplikáciách. Ľahko sa odstraňuje bez zanechania zvyškov.
Nový kód produktu:

10221365

Starý kód produktu:

200/25

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 35 36,3813 €
36 + 31,9748 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

36,38 €

1 x 36,3813 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Hnedá
Commodity Code 3919908099
Plný materiál Polyimid
Typ/prevedenie pásky Súvislý kotúč

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás