Menu Hľadať

Maskovacie pásky 250 °C 12.0 mm (W) 50.0 m (L) Biela

Táto biela páska zo sklených vlákien je pre maximálnu teplotu až +250 °C. Ľahko sa odstraňuje bez zanechania nevzhľadných zvyškov. Páska je odolná proti oderu a rozpúšťadlám. Vysoká odolnosť proti pretrhnutiu materiálu. Ideálna na krytie priotryskávaní a pod. Vhodná aj na maskovanie plôch pri práškovom a mokrom lakovaní.
Nový kód produktu:

10307816

Starý kód produktu:

600/12

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 95 28,4903 €
96 + 24,5605 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

28,49 €

1 x 28,4903 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Commodity Code 7019699085
Plný materiál Tkanina zo skleneného vlákna
Typ/prevedenie pásky Súvislý kotúč

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás