Menu Hľadať

Maskovacie pásky 204 °C 25.4 mm (W) 10.9 m (L) Červená

Silikónová obalová gumová páska Eze pre maximálnu teplotu až +204 °C. Táto páska je samozatavovacia, dokáže sa prilepiť k sebe a vytvorí homogénnu hmotu, ktorá poskytuje vynikajúce tesnenie. Vytvára homogénnu hmotu do 24 hodín pri izbovej teplote alebo do štyroch minút pri +180 °C. Páska neobsahuje žiadne lepidlo, takže pri odstraňovaní nezanecháva žiadne zvyšky. Ľahká tvarovateľnosť pásky umožňuje dokonalé maskovanie nepravidelných tvarov.
Nový kód produktu:

10309230

Starý kód produktu:

800/1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 74,1152 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

74,12 €

1 x 74,1152 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Červená
Commodity Code 3919101990
Plný materiál Silikónová guma
Typ/prevedenie pásky Súvislý kotúč

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás