Menu Hľadať

Maskovacie pásky 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Biela

Táto páska z krepového papiera s prírodnou povrchovou úpravou má maximálnu teplotu až +135 °C. K dispozícii sú tri verzie papierovej maskovacej pásky, z ktorých každá je určená pre rôzne teplotné rozsahy od +80 °C do +135 °C. Určená na všeobecné použitie, vhodná pre väčšinu aplikácií pri nízkych teplotách a na použitie so syntetickými smaltmi, celulózou a akrylovými farbami. Táto páska má silikónové lepidlo - vhodné pre práškové lakovanie.
Nový kód produktu:

10309681

Starý kód produktu:

900/25

11 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 35 32,8089 €
36 + 27,8478 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

32,81 €

1 x 32,8089 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Commodity Code 4811419000
Plný materiál Krepový papier
Typ/prevedenie pásky Súvislý kotúč

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás